AZ 15/16-B1-2024 RETROFIT KIT
Varenummer:
101108278
AZ 15/16-B1-2024 RETROFIT KIT
Varenummer:
101108278
- For protection against the ingress of course dirt
- Straight actuator with slot lip-seal
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
AZ 15/16-B1-2024 ETTERMONTERINGSSETT |
Article number (order number) |
101108278 |
EAN (European Article Number) |
4030661100524 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
lav |
Material of the actuator |
Rustfritt stål (V2A) |
Gross weight |
33 g |
Mechanical data
Actuator |
rett stiv |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.05.2025, 01:11