ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
Varenummer:
101137434
ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
Varenummer:
101137434
- For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator
Ordering data
Product type description |
NØKKEL AZ 15/16-B6 KPL. |
Article number (order number) |
101137434 |
EAN (European Article Number) |
4030661104706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
lav |
Material of the actuator |
Rustfritt stål (V2A) |
Gross weight |
20 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
25 mm |
Actuator |
fleksibel |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan Aktiveringsradius kan justeres med en unbrakonøkkrel NV 2,5 mm (a/b) til minimum 25 mm på den smale siden og 38 mm på den brede siden av aktivatoren. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.04.2025, 23:55