schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.

Numer katalogowy: 101092711

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • For play-free interlocking of light guards
  • Suitable for retrofitting

Ordering data

Product type description

AKTYWATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.

Article number (order number)

101092711

EAN (European Article Number)

4030661104003

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

niskie

Material of the actuator

Stal nierdzewna (V2A)

Gross weight

18 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

prosty

sztywny

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych 160 mm

Oś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 14.04.2025, 11:13