ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
Numer katalogowy:
101096091
ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
Numer katalogowy:
101096091
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator
- Suitable for retrofitting
- For play-free interlocking of light guards
Ordering data
Product type description |
AKTYWATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL. |
Article number (order number) |
101096091 |
EAN (European Article Number) |
4030661104133 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
niskie |
Material of the actuator |
Stal nierdzewna (V2A) |
Gross weight |
26 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
45 mm |
Actuator |
prosty elastyczny |
Latching force |
30 N |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Promień prowadzenia regulowany, minimum 45 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm A/F |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Aktywator
Rysunek wymiarowy Aktywator
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.04.2025, 15:32