AZ3350-B6H
AZ3350-B6H
Downloads
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZ3350-B6H |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101214017 |
EAN (European Article Number) |
4030661446417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
90 g |
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum |
400 mm |
aktywator |
elastyczny |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 400 mm Oś zawiasu powinna znajdować się 28 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 650 mm Oś zawiasu powinna znajdować się 49 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.05.2024, 08:29