schmersal_s_icon.png

MS 6600-11-K-Y 1,5M GB 303

Numer katalogowy: 101096975

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Z kołnierzem mocującym
  • obudowa gumowa
  • przyłącza do lutowania i wsuwkowe
  • Płaszcz metalowy

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

MS 6600-11-K-Y 1,5M GB 303

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101096975

EAN (European Article Number)

4030661085777

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Materiał obudowy

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

Ciężar brutto

210 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków NO

1

Dane mechaniczne

Element aktywujący

rubber collar

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

3 000 000 operacji

Siła przełączania

13 N

Rozwarcie styków

0.4 mm

Siła wypychająca, minimalne

1,5 N

Szybkość najazdu, minimalne

1 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

1,5 m

Konektor

kabel

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

0.75 mm²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

4 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

1 A

Element przełączający

Change-over contact with single break

Zasada przełączania

Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym

Częstotliwość przełączania

30 000 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

pozłacane srebro

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Opis elementu konstrukcyjnego:Mikroprzełączniki
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 1 lutego 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.02.2025, 21:20