MS 6600-11-K-Y 1,5M GB 303
MS 6600-11-K-Y 1,5M GB 303
Downloads
Descrição do tipo de produtos: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | Tampa de borracha semi circular |
1S | Pino de pressão telescópico |
2S | Pino de pressão telescópico |
2R | Pino telescópico com roldana |
(2) | |
sem | sem flange de fixação |
0 | com flange de fixação |
(3) | |
U | Com roldana transversal ao eixo do corpo do interruptor (apenas para 2R) |
- com flange de fixação
- Invólucro de borracha
- terminais de soldar e de encaixe rápido
- Revestimento metálico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
MS 6600-11-K-Y 1,5M GB 303 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101096975 |
EAN (European Article Number) |
4030661085777 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Peso bruto |
210 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
rubber collar |
Mínima resistência mecânica |
3.000.000 comutações |
Força de acionamento |
13 N |
Extensão da abertura dos contatos |
0.4 mm |
Força de restabelecimento, mínimo |
1,5 N |
Velocidade de atuação, mínimo |
1 mm/min |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
1,5 m |
Conexão, conector |
Cabo |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
0.75 mm² |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
1 A |
Elemento de comutação |
Change-over contact with single break |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida com contato por atrito |
Frequência de comutação |
30.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
revestimento de ouro e prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Folha de dados (PDF temporário)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 21/02/2025 22:25