Archiwum

SRB-E-301MC
- Odpowiednia dla aplikacji do kat. 4 / PL e i do SIL 3
- 1- lub 2-kanałowa analiza sygnałów
- Monitorowanie obwodu startowego / obwodu sprzężenia zwrotnego
- Alternatywnie detekcja zwarcia międzykanałowego
- 3 zestyki bezpieczeństwa kategorii zatrzymania 0
Product type description: SRB-E-301MC-(1)(2) |
Signalling contact 41/42, NC contacts in parallel | |
20 | Signalling contact 41/42, normally closed contacts in series |
(2) | |
Plug-in screw clamps: single wire (rigid) or fine wire (flexible): 0.2 … 2.5 mm²; fine wire with ferrule: 0.25 … 2.5 mm² | |
CC | Plug-in cage clamps: single wire (rigid) or fine wire (flexible): 0.2 … 1.5 mm²; fine wire with ferrule: 0.25 … 1.5 mm² |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.