U 431 Trzpień naciskowy S
- Obudowa metalowa
- 1 Zestyk dwustabilny
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Regulowane punkty przełączenia i funkcje kontaktów
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Oznaczenie typu produktu: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Trzpień naciskowy S |
K | Dźwignia najazdowa z rolką K |
8H | Dźwignia z rolką 8H |
H | Dźwignia z rolką H |
3H | Dźwignia z rolką 3H |
7H | Dźwignia z rolką 7H |
4H | Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H |
9H | Dźwignia prętowa 9H |
10H | Dźwignia prętowa 10H |
2H | Dźwignia ze sprężyną płytkową 2H |
6H | Dźwignia ze sprężyną płytkową 6H |
(2) | |
bez | 1 zestyk NC |
1S | 1 zestyk NO |
(3) | |
1272 | Wersja dla niskich temperatur do -30 ºC |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.