U 431 Piston S
- Metal muhafaza
- 1 Kontakt
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (temel komponent)
- Anahtarlama noktaları ve kontakt fonksiyonu ayarlanabilir.
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Ürün tip tanımı: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Piston S |
K | Sapmalı makara kolu K |
8H | Makara kolu 8H |
H | Makara kolu H |
3H | Makara kolu 3H |
7H | Makara kolu 7H |
4H | Milin üzerine yaylı levye çubuğu 4H |
9H | Mil kolu 9H |
10H | Mil kolu 10H |
2H | Yaprak yayı aleti 2H |
6H | Yaprak yayı aleti 6H |
(2) | |
yok | 1 Açıcı düzen (NC) |
1S | 1 Normalde açık kontakt (NO) |
(3) | |
1272 | -30 °C' ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılan sürüm |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.