U 431 プランジャー S
- 金属製エンクロージャ
- 1 接点
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( 基本装置)
- 調整可能なスイッチ点・接点方法
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
製品タイプの説明: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | プランジャー S |
K | オフセットローラーレバー K |
8H | ローラーレバー 8H |
H | ローラーレバー H |
3H | ローラーレバー 3H |
7H | ローラーレバー 7H |
4H | シャフト上のバネ式ロッドレバー 4H |
9H | ロッドレバー 9H |
10H | ロッドレバー 10H |
2H | 板バネ式レバー2H |
6H | 板バネ式レバー 6H |
(2) | |
なし | 1 NC接点 |
1S | 1 NO接点 |
(3) | |
1272 | -30℃までの低温用バージョン |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。