U 431 Tryckbult S
- metallhus
- 1 Kontakt
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( standard komponent)
- Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Produktbeteckning: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Tryckbult S |
K | Arm med rulle K |
8H | Arm med rulle 8H |
H | Arm med rulle H |
3H | Arm med rulle 3H |
7H | Arm med rulle 7H |
4H | Fjäderarm med pinne 4H |
9H | Justerbar pinne 9H |
10H | Justerbar armpinne 10H |
2H | Bladfjäderarm 2H |
6H | Bladfjäderarm 6H |
(2) | |
utan | 1 brytande kontakt (br) |
1S | 1 Slutande kontakt (sl) |
(3) | |
1272 | Version för lågtemperatur ned till -30°C |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.