![U 431 Pistone S](/upload/orig/10/00/20/95/PHO_PRO_CAT_ku43sf02_SALL_AIN_V2.png)
U 431 Pistone S
- Custodia di metallo
- 1 Contatto
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (disp. di base)
- Punti di commutazione e tipo di contatto regolabili
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
Codice: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Pistone S |
K | Leva con rotella K |
8H | Leva oscillante con rotella 8H |
H | Leva oscillante con rotella H |
3H | Leva oscillante con rotella 3H |
7H | Leva oscillante con rotella 7H |
4H | Asta di azionamento oscillante a molla 4H |
9H | Leva oscillante ad asta 9H |
10H | Leva oscillante ad asta 10H |
2H | Leva oscillante a molla piatta 2H |
6H | Leva oscillante a molla piatta 6H |
(2) | |
senza | 1 contatto d'apertura (NC) |
1S | 1 contatto di chiusura (NO) |
(3) | |
1272 | Versione per basse temperature disponibile fino a -30 ºC |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.