U 431 Poussoir S

U 431 Poussoir S

  • Boîtier métallique
  • 1 Contact
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (composant de base)
  • Points de commutation et type de contact réglables
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Désignation produit:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
SPoussoir S
KLevier à galet K
8HTête rotative à levier à galet 8H
HTête rotative à levier à galet H
3HTête rotative à levier à galet 3H
7HTête rotative à levier à galet 7H
4HLevier antenne rotatif 4H
9HLevier antenne 9H
10HLevier antenne 10H
2HLevier rotatif à lame flexible 2H
6HLevier rotatif à lame flexible 6H

(2)
Sans1 contact NF
1S1 contact NO

(3)
1272Version résistante à des températures basses jusqu'à -30 ºC possible
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.