U 431 Stødstang S
- metal hus
- 1 Kontakt
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( Grundudstyr)
- Kontaktpunkter og kontakttype kan indstilles
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
Produkttypebetegnelse: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Stødstang S |
K | Rullearm udadvent K |
8H | Rullearm 8H |
H | Rullearm H |
3H | Rullearm 3H |
7H | Rullearm 7H |
4H | Fjederarm 4H |
9H | Stangarm 9H |
10H | Stangarm 10H |
2H | Bladfjederdrejearm 2H |
6H | Bladfjederdrejearm 6H |
(2) | |
uden | 1 brydekontakt (NC) |
1S | 1 sluttekontakter (NO) |
(3) | |
1272 | Dybdetemperaturudførelse muligt op til -30 ºC |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.