AZM 161-B6-2177 COM DISPOSITIVO PARA CENTRALIZAR

Número do item: 101174113

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Para raios de atuação pequenos

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

AZM 161-B6-2177 COM DISPOSITIVO PARA CENTRALIZAR

Número de artigo (Número de encomenda)

101174113

EAN (European Article Number)

4030661303291

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Material do atuador

Aço inoxidável (V2A)

Peso bruto

35 g

Dados mecânicos

Raio mínimo do atuador

95 mm

Atuador

flexível

Orientação

Orientação (geral)

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 95 mm, é regulável mediante uma chave hexagonal de 2,5 mm (a).

Em proteções articuladas, raio de atuação mínimo de 95 mm em relação ao plano do atuador, ajustável utilizando uma chave allen SW 2,5 mm (b)


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 20/09/2024 04:19