MR 441-11Y
MR 441-11Y
Downloads
Descrição do tipo de produtos: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
M | Comutação de ação rápida |
(2) | |
S | Pino de pressão S |
2S | Pino de pressão telescópico 2S |
R | Pino de pressão com roldana R |
K | Alavanca com roldana K |
J | Alavanca com roldana J |
2C | Alavanca de forquilha 2C |
L | Alavanca basculante com roldana L |
D | Alavanca basculante com roldana D |
MAF/S | Interruptor de Nível AF/S |
(3) | |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
(4) | |
sem | Invólucro em ferro fundido |
A | Invólucro em alumínio |
(5) | |
T | Disponível em versão resistente a temperaturas e tropicalizado com isolação cerâmica, -40ºC … +200 C |
1276-2 | Contatos dourados |
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Atuador reposicionável em 90º
- Invólucro metálico
- 2 contatos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
183105 |
Descrição do tipo de produtos |
MR 441-11Y |
Número de artigo (Número de encomenda) |
161058758 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
mecânico |
Forma do pino atuador |
roldana |
Material do invólucro |
Ferro fundido cinzento, galvanizado |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Peso bruto |
1.452 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Pino de pressão com roldana |
material do rolete |
Plástico |
Mínima resistência mecânica |
5.000.000 comutações |
Ângulo de aproximação da esquerda |
30 ° |
Ângulo de aproximação da direita |
30 ° |
Extensão da abertura dos contatos |
2 x 2,5 mm |
Velocidade de atuação, mínimo |
1 mm/min |
Velocidade de atuação, máximo |
0,5 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de condução com um ângulo de aproximação |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Seção do cabo/fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
63 mm |
Largura de sensor |
106 mm |
Altura do sensor |
145 mm |
Largura da roldana |
6,5 mm |
Diâmetro do rolete |
25 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
16 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
250 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Orientação (elemento de comutação) |
pontes de contato separadas galvanicamente |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida |
Duração do impacto, máximo |
5 ms |
Tempo de comutação, máximo |
35 ms |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/01/2025 07:47