schmersal_s_icon.png

TFH 232-20

Código do item: 161181531

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

(1)F(2) 232-(3)-(4)


(1)
TComutação lenta (não para AF/S)
ZComutação de ação rápida

(2)
semsem cobertura de proteção
Hcom cobertura de proteção

(3)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA)
222 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
044 normalmente fechados (NF)
404 contatos normalmente abertos (NA)

(4)
HDAtuação de fases com ponto de pressão
Fcom função bi-estável
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 2 contatos
  • Cobertura protetiva com abertura ampla
  • Também disponível como pedal de segurança
  • baixa altura de accionamento do pedal
  • entrada de condutor M 20 x 1.5
  • alta estabilidade
  • Invólucro metálico
  • pedal simples

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Código ACE Schmersal

16775601

Descrição do tipo de produtos

TFH 232-20

Número de artigo (Número de encomenda)

161181531

EAN (European Article Number)

4030661326313

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Alumínio

Material do revestimento do compartimento

revestimento eletrostático

Material da tampa

Alumínio

Material do pedal

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

com cobertura de proteção

Alumínio

Cor dos invólucros

RAL 9006 (Alumínio branco)

Peso bruto

1.700 g

Propriedades globais - Características

Escudo de proteção

Sim

Possível sondar

Sim

Número de normalmente abertos

2

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção máxima dos cabos de conexão,

1 x 2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Largura

170 mm

Altura

189 mm

Profundidade

274 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 26/12/2024 21:53