Z4V10H 336-11Z-1183
Z4V10H 336-11Z-1183
Produktbeteckning: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Moment |
T | Tyckkontakt |
(2) | |
S | Tryckbult S |
R | Nock med rulle R |
H | Arm med rulle H |
10H | Justerbar armpinne 10H |
7H | Arm med rulle 7H |
1K | Arm med rulle 1K |
3K | Vinkelarm 3K |
RMS | Mässingsrulle |
(3) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
20 | 2 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar) |
01/01 | 1 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) |
(6) | |
H | Tryckkontakt med stafflade kontakter |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
(7) | |
utan | Kabelgenomföring M20 |
NPT | 1/2" kabelgenomföring NPT |
ST | M12 stickkontakt med A-kodning |
ST-2310 | M12 stickkontakt med B-kodning |
(8) | |
2138 | Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion |
(9) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
- endast för positioneringsuppgifter
- Konstruktion enligt EN 50041
- Plasthus
- Armvinkel justerbar i steg om 10°
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
Z4V10H 336-11Z-1183 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
151184938 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Typ av aktiveringsorgan enligt DIN EN 50041 |
D |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt |
Stavens material |
aluminium |
Bruttovikt |
160 g |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Justerbar pinne |
Mekanisk livslängd, minimum |
30 000 000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
Aktiveringsmoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Längd x bredd x höjd |
Sensorns höjd: 111,5 mm (utan stav) |
Sensorns längd |
52 mm |
Sensorns bredd |
40,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
4 A |
kopplingsfrekvens |
5 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
CCC-certifiering
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-06-21 09:43