schmersal_s_icon.png

Z4V7H 336-11Z-M20

Artikelnummer: 101155768

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • endast för positioneringsuppgifter
  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Plasthus
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Beställningsinformation

Produktbeteckning

Z4V7H 336-11Z-M20

Artikelnummer (beställningsnummer)

101155768

EAN (European Article Number)

4030661176598

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt

Armens material

Metallfilm

Bruttovikt

165 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal extra kontakter

1

Antal säkerhetskontakter

1

Klassificering

Standarder, föreskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

20 000 000 kopplingar

Mekaniska data

Manövreringselement

Arm med rulle

Rullmaterial

Plast

Mekanisk livslängd, minimum

30 000 000 kopplingar

Aktiveringshastighet, maximum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel

Notera (kontaktstudslängd)

Kontaktstudsar enligt aktiveringshastigheten

Aktiveringsmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

57 mm

Sensorns bredd

40,5 mm

Sensorns höjd

173,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

500 V

Märkstötspänning

6 kV

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1

1 000 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

4 A

Kopplingsdon

NO, NC

Kopplingsprincip

Moment

kopplingsfrekvens

5 000 /h

Kontaktomslagstid, maximum

2 ms

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Kontaktdiagram

Diagram

151155768 Z4V7H 336-11Z-M20
  • endast för positioneringsuppgifter
  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Plasthus
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-01 12:30