schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Ürün numarası: 101083036

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

BETAETIGER AZ 15/16-B1 KPL.

Article number (order number)

101083036

EAN (European Article Number)

4030661070001

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

düşük

Material of the actuator

Plastik, paslanmaz çelik

Gross weight

18 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

160 mm

Actuator

düz

sağlam

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 7.04.2025 18:03