schmersal_s_icon.png

MR 330-11Y-961

Ürün numarası: 101095807

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Metal muhafaza
  • Uzun ömür
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
  • Düşük hareket hızlarına uygun
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • silikon içermez
  • güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış

Sipariş ayrıntıları

Bilgi (teslim edilebilirlik)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

MR 330-11Y-961

Ürün numarası (sipariş numarası)

101095807

EAN (European Article Number)

4030661045078

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC000030

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Etkili kural

mekanik

Gövdelerin malzemesi

Hafif alaşım kokil döküm, boyanmış

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

204 g

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Makaralı kumanda çubuğu

Makara malzemesi

Plastik

Güç, devreye alma gücü, minimum {N}

17,5 N

Kumanda hızı, minimum

1 mm/min

Mekanik veriler - Boyutlar

Çekirdek kesiti

13 AWG

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

40 mm

Sensörün genişliği

40 mm

Sensörün yüksekliği

116,5 mm

Genişlik castor

4,6 mm

Castor çapı

17,2 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ortam sıcaklığı

-30 ... +90 °C

şoka karşı direnç

50 g / 6 ms

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2,5 A

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Susta hareketi

Geri gelme süresi, maximum

1,5 ms

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Note

Not (genel)

Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 18.07.2025 18:41