MR 330-11Y-961
项目编号:
101095807
- 操动头每次可按4 x 90°重新定位
- 金属外壳
- 长寿命
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
- 适合低操作速度
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 无硅
- 可在变电所应用
订货数据
注(输送能力) |
不支持! |
型号 |
MR 330-11Y-961 |
商品编号(订购编号) |
101095807 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661045078 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
工作原理 |
机械式 |
外壳材料 |
轻合金压铸,油漆饰面 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
毛重 |
204 g |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
20,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
滚轮直杆 |
滚轮材料 |
塑料 |
操动力,最小 |
17.5 N |
操动速度,最小 |
1 mm/min |
机械参数 - 连接技术
线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
40 mm |
传感器宽度 |
40 mm |
传感器高度 |
116.5 mm |
万向轮宽度 |
4.6 mm |
万向轮直径 |
17.2 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-30 ... +90 °C |
耐冲击 |
50 g / 6 ms |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
6 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
2.5 A |
回弹时间,最大 |
1.5 ms |
触点材料,电气 |
银 |
注意
注(通用) |
应避免从柱塞侧面操纵,因为这样会降低限位开关的机械寿命。 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
CCC认证
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
图表
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/10/14 上午2:13