schmersal_s_icon.png

MR 330-11Y-961

Código do item: 101095807

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
  • Apropriado para baixas velocidades de acionamento
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • sem silicone
  • de utilização comprovada em centrais elétricas

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

MR 330-11Y-961

Número de artigo (Número de encomenda)

101095807

EAN (European Article Number)

4030661045078

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

mecânico

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

204 g

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Pino de pressão com roldana

material do rolete

Plástico

Força de acionamento, mínimo

17,5 N

Velocidade de atuação, mínimo

1 mm/min

Dados mecânicos - dimensões

Seção do cabo/fio

13 AWG

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

40 mm

Largura de sensor

40 mm

Altura do sensor

116,5 mm

Largura da roldana

4,6 mm

Diâmetro do rolete

17,2 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Resistência a impactos

50 g / 6 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

6 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2,5 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Ação Rápida

Duração do impacto, máximo

1,5 ms

Material dos contatos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (geral)

Atuação pelo lado deve ser evitada, uma vez que se reduz a vida mecânica do fim de curso.

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/08/2025 08:31