schmersal_s_icon.png

MR 330-11Y-961

Varenummer: 101095807

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

MR 330-11Y-961

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101095807

EAN (European Article Number)

4030661045078

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Kapslingsmateriale

Formstøpt lett legering, lakkert

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

204 g

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Nokk med rulle

Valsemateriale

Plast

Aktiviseringskraft, minimum

17,5 N

Aktueringshastighet, minimum

1 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Ledertverrsnitt

13 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

40 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

116,5 mm

Rullebredde

4,6 mm

Diameter på rullen

17,2 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

sjokkresitanse

50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

2,5 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Moment

Prelltid, maksimum

1,5 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Note

Note (General)

Aktuering fra siden av stempelet bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 04.08.2025, 07:14