MR 330-11Y-961
品番:
101095807
- 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
- 低許容操作速度に適切
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- シリコン無
- 発電所取付実証済
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
MR 330-11Y-961 |
部品番号(注文番号) |
101095807 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661045078 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
|
cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
機械式 |
ハウジング 材質 |
軽金属合金, 塗装仕上げ |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
204 g |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
ローラープランジャー式 |
ローラー材質 |
樹脂 |
作動力、最小 |
17.5 N |
作動速度、最小 |
1 mm/min |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル径 |
13 AWG |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
40 mm |
センサーの幅 |
40 mm |
センサーの高さ |
116.5 mm |
キャスターの幅 |
4.6 mm |
キャスターの直径 |
17.2 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
耐衝撃 |
50 g / 6 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2.5 A |
バウンス時間、最大 |
1.5 ms |
接点材質、電気的 |
銀 |
Note
Note (General) |
Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
CCC certification
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/10 8:00