PS216-T11K-K210-3009
PS216-T11K-K210-3009
Ürün tip tanımı: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
215 | Metal muhafaza |
216 | Termoplastik muhafaza |
226 | 2 kablo girişli plastik gövde |
(3) | |
yok | L delik (standart) |
L | Uzun delik |
(4) | |
Z11 | Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) |
Z02 | Susta hareketi 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
Z12 | Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC) |
Z11R | Susta hareketi 1 normalde kapalı kontakt (NC) / 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama |
Z01R | Susta hareketi 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama |
Z02R | Susta hareketi 2 normalde kapalı kontakt (NC) ile mandallama |
T11 | Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T02 | Yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T20 | Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) |
T12 | Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T21 | Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T03 | Yavaş hareket 3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T11UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) |
T02H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T11K | Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) kısa stroklu |
T10 | Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) |
T02K | Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) kısa stroklu |
T20H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) |
(5) | |
yok | Gümüş kaplı kontaktlar (standart) |
A1 | Altın kontakt 0,3 μm |
A2 | Altın kontakt 0,10 μm |
A3 | Altın kontakt 3,0 μm |
(6) | |
yok | gösterge lambasız |
G | dahili durum göstergesi |
(7) | |
yok | Kablo girişi M20 |
M16 | Kablo girişi M16 |
ST | konektör fişi M12, aşağıda |
STR | Konektör fişi M12, sağ |
STL | konektör fişi M12, sol |
STM | konektör fişi M12, yukarıdaki, maden |
(8) | |
S200 | Piston S200 |
S210 | Piston Ø 8.6 mm |
S211 | Piston Ø 10.3 mm |
S221 | Piston Ø 9.8 mm |
R200 | Makaralı kumanda çubuğu R200 |
R201 | Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara Ø 9.5mm |
R210 | Makaralı kumanda çubuğu - plastik makara Ø 12mm |
K201 | Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5.3 mm - Ø 12mm |
K200 | Sapmalı makara kolu K200 |
K201 | Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5.3 mm - Ø 12mm |
K210 | Sapmalı makara kolu K210 |
K211 | Sapmalı makara kolu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5mm - Ø 14mm |
K220 | Sapmalı makara kolu, plastik makara - genişlik 7.6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Açılı kollu makara K230 |
K231 | Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara Ø 14mm (Standartlar) |
K240 | Açılı kollu makara K240 |
K250 | Açılı kollu makara K250 |
H200 | Makara kolu H200 |
H202 | Makara kolu, pirinç makara Ø 16mm - Kol uzunluğu 24mm - (Standartlar) |
H230 | Makara kolu - plastik makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm |
H232 | Makara kolu - pirinç makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm |
H236 | Makara kolu - lastik makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm |
N200 | Makara kolu N200 |
N201 | Makara kolu 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - paslanmaz çelik makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm |
N202 | Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - pirinç makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm |
N206 | Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - kauçuk makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm |
N210 | Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanabilir (26...66 mm) - plastik makara Ø 20mm - genişlik 4 mm - uzun açılı - emniyet pulu |
N280 | Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanabilir (24...66mm) - plastik makara Ø 20mm - genişlik 5 mm - uzun - emniyet pulu |
J200 | Mil kolu J200 |
J201 | Mil kolu - paslanmaz çelik - 200mm - Ø 6mm (Standartlar) |
J203 | Mil kolu - aluminyum - 200mm - Ø 6mm |
F230 | Özel aktüatör cıvatası - Plastik - Valf kontrolü |
(9) | |
yok | Karar rotasyonsuz (standart) |
U1 | kararlı rotasyon 45 |
U2 | kararlı rotasyon 90 |
U3 | kararlı rotasyon 135 |
U4 | kararlı rotasyon 180 |
U5 | kararlı rotasyon 225 |
U6 | kararlı rotasyon 275 |
U7 | kararlı rotasyon 315 |
(10) | |
yok | Kol rotasyonsuz (standart) |
X1 | Kol rotasyonu 15 |
X2 | Kol rotasyonu 30 |
X3 | Kol rotasyonu 45 |
X4 | Kol rotasyonu 60 |
X5 | Kol rotasyonu 75 |
X6 | Kol rotasyonu 90 |
X7 | Kol rotasyonu 105 |
X8 | Kol rotasyonu 120 |
X9 | Kol rotasyonu 135 |
X10 | Kol rotasyonu 150 |
X11 | Kol rotasyonu 165 |
X12 | Kol rotasyonu 180 |
X13 | Kol rotasyonu 195 |
X14 | Kol rotasyonu 210 |
X15 | Kol rotasyonu 225 |
X16 | Kol rotasyonu 240 |
X17 | Kol rotasyonu 255 |
X18 | Kol rotasyonu 270 |
X19 | Kol rotasyonu 285 |
X20 | Kol rotasyonu 300 |
X21 | Kol rotasyonu 315 |
X22 | Kol rotasyonu 330 |
X23 | Kol rotasyonu 345 |
(11) | |
yok | dış makara (Standartlar) |
I | içerde makara |
(12) | |
yok | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
yok | Bölge 2 ve 22 |
3GD | Bölge 2 ve 22 |
2D | Bölge 21 |
3D | Bölge 22 |
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- EN 50047 e uygun tasarım
- LED sürümü mevcuttur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
PS216-T11K-K210-3009 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103035065 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
Aktüatör tipi e göre DIN EN 50047 |
e |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, cam elyaf takviyeli |
Brüt ağırlık |
190 g |
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 operasyon sayısı |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Sapmalı makara kolu K210 |
Kablo rakorunun konumu |
taban |
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
40 N |
Kumanda hızı, minimum |
60 mm/min |
Kumanda hızı, maximum |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,34 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Note (Cable entry) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
32,5 mm |
Sensörün genişliği |
31 mm |
Sensörün yüksekliği |
91,5 mm |
Castor çapı |
14 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
400 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
240 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
3 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
3 A |
Anahtarlama elemanı |
1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
slow action with short travel |
Anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.07.2024 01:30