schmersal_s_icon.png

PS216-T11K-K210-3009

Código do item: 103035065

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)
semSem versão EX
EXTipos de proteção contra ignição Ex d e t, até zona 1/21
EXITipos de proteção contra ignição Ex i e t, até zona 1/21

(2)
215Invólucro metálico
216Invólucro em termoplástico
226Invólucro em termoplástico com 2 entradas de cabo

(3)
LFuro oblongo (standard)
Furo alongado transversal

(4)
Z11Comutação ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
Z02Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF)
Z12Comutação de ação rápida, 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
Z11RComutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção
Z01R1 contato NF de comutação por ação rápida com engate
Z02RComutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) com retenção
T11Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF)
T20Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA)
T12Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
T21Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T03Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF)
T11UEComutação lenta com sobreposição de contatos 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02HComutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechados (NF)
T11KComutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) curso curto
T10Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA)
T02KComutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) curso curto
T20HComutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) escalonados

(5)
A1Contatos prateados (standard)
A2Contatos banhados a ouro 0,3 μm
A3Contatos banhados a ouro 1,0 μm
Contatos banhados a ouro 3,0 μm

(6)
GSem sinalizador de status (standard)
display de estado integrado

(7)
M16Entrada de condutor M20
STEntrada de condutor M16
STRConector M12 incorporado, plástico - em baixo
STLConector M12 à direita
STMConector M12 incorporado à esquerda
Conector M12 incorporado, Filme metálico

(8)
S200Pino de pressão S200 Ø 6 mm
S210Pinos de pressão Ø 8,6 mm
S211Pinos de pressão Ø 10,3 mm
S221Pinos de pressão Ø 9,8 mm
R200Pino de pressão com roldana R200
R201Pino de pressão com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 9,5mm
R210Pino de pressão com roldana - roldana de plástico Ø 12mm
K201Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável - largura 5,3 mm - Ø 12mm
K200Alavanca com roldana - roldana plástica - largura 5 mm - Ø 14mm
K201Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável - largura 5,3 mm - Ø 12mm
K210Alavanca com roldana - roldana plástica- largura 5mm - Ø 14mm
K211Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável - largura 5mm - Ø 14mm
K220Alavanca com roldana - roldana plástica - largura 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Alavanca de roldana - roldana plástica Ø 14mm
K231Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 14mm (standard)
K240Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a direita
K250Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a esquerda
H200Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm
H202Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm
H230Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 28mm
H232Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 28mm
H236Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 10mm
N200Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 9,8 mm
N201Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana em aço inoxidável Ø 20mm largura 9,8 mm
N202Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 9,8 mmAlavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 9,8 mm
N206Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 50mm - largura 16 mm
N210Alavanca basculante com roldana 2 mm saliência (26...66 mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 4 mm angulado
N280Alavanca basculante com roldana 2 mm saliência (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 5 mm
J200Alavanca tipo haste - plástica - 200mm -Ø 6mm
J201Alavanca tipo haste - aço inoxidável - 200mm -Ø 6mm
J203Alavanca tipo haste - alumínio - 200mm -Ø 6mm
F230Barra de mola - aço inoxidável - 150,4 mm
F231Barra de mola - aço inoxidável - 70,2 mm
A200Atuador especial pino atuador monitorização da válvula

(9)
U1Sem giro do elemento (standard)
U2Giro do elemento 45°
U3Giro do elemento 90°
U4Giro do elemento 135°
U5Giro do elemento 180°
U6Giro do elemento 225°
U7Giro do elemento 275°
Giro do elemento 315°

(10)
X1Sem rotação da alavanca (standard)
X2Rotação das alavancas 15°
X3Rotação das alavancas 30°
X4Rotação das alavancas 45°
X5Rotação das alavancas 60°
X6Rotação das alavancas 75°
X7Rotação das alavancas 90°
X8Rotação das alavancas 105°
X9Rotação das alavancas 120°
X10Rotação das alavancas 135°
X11Rotação das alavancas 150°
X12Rotação das alavancas 165°
X13Rotação das alavancas 180°
X14Rotação das alavancas 195°
X15Rotação das alavancas 210°
X16Rotação das alavancas 225°
X17Rotação das alavancas 240°
X18Rotação das alavancas 255°
X19Rotação das alavancas 270°
X20Rotação das alavancas 285°
X21Rotação das alavancas 300°
X22Rotação das alavancas 315°
X23Rotação das alavancas 330°
Rotação das alavancas 345°

(11)
IRoldana exterior (standard)
Roldana interior

(12)
T-30...+80°C (Standard)
-40...+80°C

(13)
Speze-9990

(14)
semZona 2 e 22
3GDZona 2 e 22
2DZona 21
3DZona 22
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Desenho de acordo EN 50047
  • disponível com LED

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

PS216-T11K-K210-3009

Número de artigo (Número de encomenda)

103035065

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047

e

Material do invólucro

Plástico, reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

190 g

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de contatos de segurança

1

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

B10D Normalmente fechado (NF)

20.000.000 comutações

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca com roldana K210

Posição do bujão

em baixo

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Força de abertura obrigatória, mínimo

40 N

Velocidade de atuação, mínimo

60 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Binário de aperto dos parafusos de fixação

1,2 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,34 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo

0,6 Nm

Binário de aperto da conexão elétrica, máximo

0,8 Nm

Orientação (entrada de cabo)

Settle length of the conductor: 5...6mm

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

32,5 mm

Largura de sensor

31 mm

Altura do sensor

91,5 mm

Diâmetro do rolete

14 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP66

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Classe de proteção

II

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

400 A

Categoria de aplicação AC-15

240 VAC

Categoria de aplicação AC-15

3 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

3 A

Elemento de comutação

1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta com curso curto

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Diagrama das comutações

Diagrama

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 01/11/2024 22:25