PS216-T11K-K210-3009
PS216-T11K-K210-3009
Produktbeteckning: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
215 | metallhus |
216 | Plasthus |
226 | Plasthus med 2 kabelgenomföringar |
(3) | |
utan | Avlångt hål (standard) |
L | Avlångt hål på tvären |
(4) | |
Z11 | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) |
Z02 | Momentkontakt 2 brytande kontakter (br) |
Z12 | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br) |
Z11R | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) med rastning |
Z01R | Momentkontakt 1 brytande kontakt med kvarhållning |
Z02R | Momentkontakt 2 brytande kontakter (br) med spärr |
T11 | Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br) |
T02 | Tryckkontakt 2 brytande kontakter (br) |
T20 | Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl) |
T12 | Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakter (br) |
T21 | Tryckkontakt 2 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br) |
T03 | Tryckkontakt 3 brytande kontakter (br) |
T11UE | Tryckkontakt med överlappning 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) |
T02H | Tryckkontakt med uppdelning 2 brytande kontakter (br) |
T11K | Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) kortslag |
T10 | Tryckkontakt 1 slutande kontakter (sl) |
T02K | Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl) kortslagig |
T20H | Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl) stafflade |
(5) | |
utan | Försilvrade kontakter (standard) |
A1 | Guldpläterade kontakter 0,3 μm |
A2 | Guldpläterade kontakter 1,0 μm |
A3 | Guldpläterade kontakter 3,0 μm |
(6) | |
utan | ingen statusvisning (standard) |
G | Integrerad statusindikering |
(7) | |
utan | Kabelgenomföring M20 |
M16 | Kabelgenomföring M16 |
ST | Stickkontakt M12 - plast - nedan |
STR | Stickkontakt M12, höger |
STL | Stickkontakt M12, vänster |
STM | Stickkontakt M12, metall |
(8) | |
S200 | Tryckbult S200 Ø 6 mm |
S210 | Nock Ø 8,6 mm |
S211 | Nock Ø 10,3 mm |
S221 | Nock Ø 9,8 mm |
R200 | Nock med rulle R200 |
R201 | Nock med rulle - rostfri rulle Ø 9,5mm |
R210 | Nock med rulle, plastrulle Ø 12 mm |
K201 | Arm med rulle - rostfri rulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Arm med rulle - plastrulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Arm med rulle - rostfri rulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Arm med rulle - plastrulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Arm med rulle - rostfri rulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Arm med rulle - plastrulle - bredd 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 14 mm |
K231 | Arm med rulle - rostfri rulle Ø 14 mm (standard) |
K240 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - högerböjd |
K250 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - vänsterböjd |
H200 | Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm |
H202 | Arm med rulle, mässingsrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm |
H230 | Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 28 mm |
H232 | Arm med rulle, mässingsrulle Ø 16 mm, armlängd 28 mm |
H236 | Arm med rulle, gummirulle Ø 16 mm, armlängd 28 mm |
N200 | Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm |
N201 | Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) rostfri rulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm |
N202 | Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) mässingsrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm |
N206 | Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) gummirulle Ø 50 mm, bredd 16 mm |
N210 | Arm med rulle, 2 mm splines (26...66 mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 4 mm - vinklad |
N280 | Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 5 mm |
J200 | Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Justerbar pinne - rostfri - 200 mm -Ø 6 mm |
J203 | Justerbar pinne - aluminium - 200 mm -Ø 6 mm |
F230 | Special aktiveringsorgan nock ventilövervakning |
(9) | |
utan | ingen vridning av aktiveringsorgan (standard) |
U1 | Reglagevridning 45° |
U2 | Reglagevridning 90° |
U3 | Reglagevridning 135° |
U4 | Reglagevridning 180° |
U5 | Reglagevridning 225° |
U6 | Reglagevridning 275° |
U7 | Reglagevridning 315° |
(10) | |
utan | ingen vridning av aktiveringsorgan (standard) |
X1 | Aktiveringsorgan vridet 15° |
X2 | Aktiveringsorgan vridet 30° |
X3 | Aktiveringsorgan vridet 45° |
X4 | Aktiveringsorgan vridet 60° |
X5 | Aktiveringsorgan vridet 75° |
X6 | Aktiveringsorgan vridet 90° |
X7 | Aktiveringsorgan vridet 105° |
X8 | Aktiveringsorgan vridet 120° |
X9 | Aktiveringsorgan vridet 135° |
X10 | Aktiveringsorgan vridet 150° |
X11 | Aktiveringsorgan vridet165° |
X12 | Aktiveringsorgan vridet 180° |
X13 | Aktiveringsorgan vridet 195° |
X14 | Aktiveringsorgan vridet 210° |
X15 | Aktiveringsorgan vridet 225° |
X16 | Aktiveringsorgan vridet 240° |
X17 | Aktiveringsorgan vridet 255° |
X18 | Aktiveringsorgan vridet 270° |
X19 | Aktiveringsorgan vridet 285° |
X20 | Aktiveringsorgan vridet 300° |
X21 | Aktiveringsorgan vridet 315° |
X22 | Aktiveringsorgan vridet 330° |
X23 | Aktiveringsorgan vridet 345° |
(11) | |
utan | Rulle yttre (standard) |
I | Rulle inner |
(12) | |
utan | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
utan | Zon 2 och 22 |
3GD | Zon 2 och 22 |
2D | Zon 21 |
3D | Zon 22 |
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Konstruktion enligt EN 50047
- LED-version finns
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
PS216-T11K-K210-3009 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103035065 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Typ av aktiveringsorgan enligt DIN EN 50047 |
e |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt |
Bruttovikt |
190 g |
Allmänna data - Egenskaper
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 kopplingar |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Arm med rulle K210 |
Kabelgenomföringens läge |
botten |
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
40 N |
Aktiveringshastighet, minimum |
60 mm/min |
Aktiveringshastighet, maximum |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,34 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Note (Cable entry) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
32,5 mm |
Sensorns bredd |
31 mm |
Sensorns höjd |
91,5 mm |
Rullens diameter |
14 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
400 A |
Brukskategori AC-15 |
240 VAC |
Brukskategori AC-15 |
3 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
3 A |
Kopplingsdon |
1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br) |
Kopplingsprincip |
slow action with short travel |
kopplingsfrekvens |
5 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-08-22 09:41