AZM40-B1

项目编号: 103034199

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment

订货数据

型号

AZM40-B1

商品编号(订购编号)

103034199

EAN(欧洲商品编号)

4030661535241

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

总体数据

毛重

192 g

机械参数

操动件

直式

机械参数 - 尺寸

操动件长度

40 mm

操动件宽度

40 mm

操动件高度

20 mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/9/26 下午1:22