schmersal_s_icon.png

M 697-11-1-8R 透明盖

项目编号: 101055460

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 热塑外壳
  • 螺丝或开口型端子

订货数据

型号

M 697-11-1-8R 透明盖

商品编号(订购编号)

101055460

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-91

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-91

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-91

ETIM 编号,7.0 版

EC002594

ETIM 编号,6.0 版

EC002594

许可 - 标准

证书

CCC

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

外壳材料

热固塑胶

操动件材质

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

外壳材料

玻璃纤维,热塑塑料

杆材料

Zinc-plated metal

毛重

35 g

总体数据 - 产品特性

常闭 (NC) 数量

1

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

机械参数

执行元件

Roller plunger 8R

滚轮材料

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

机械寿命,最少

30,000,000 操作

操动力

4 N

接触窗口

0.5 mm

喷射力,最小

1.3 N

操动速度,最小

10 mm/min

备注(切换时间)

符合操动速度的切换时间

开关点的重复精度

0.05 mm

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子

电缆截面,最大

2.5 mm²

环境条件

外壳防护等级

IP40

夹子或端子的保护等级

IP00

工作环境温度

-30 ... +120 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 V

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

污染等级

2

电气参数

热测试电流

6 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

开关元件

Change-over contact with double break

开关原理

速动型

回弹时间,最大

3 ms

开关频率

30,000 /h

切换时间,最大

10 ms

触点材料,电气

Silver (AgNi 15)

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/2 下午6:54