S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
项目编号:
101209970
- 焊接端子
订货数据
型号 |
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER) |
商品编号(订购编号) |
101209970 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661384870 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001855 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001855 |
总体数据
实施安装 |
直式 |
外壳材料 |
金属薄膜 |
外壳颜色 |
镀铬 |
毛重 |
80 g |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
焊片连接 |
线缆截面 |
1 mm2 |
环境条件
防护等级 |
IP68 |
电气参数
额定工作电压 |
300 VAC |
工作电流 |
2,000 mA |
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/16 下午1:07