ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.
项目编号:
101083036
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
操动件 AZ 15/16-B1 KPL. |
Article number (order number) |
101083036 |
EAN (European Article Number) |
4030661070001 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
低 |
Material of the actuator |
不锈钢(V2A) |
Gross weight |
18 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
160 mm |
Actuator |
直式 硬性 |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
交货中不包括安装螺钉 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/4/26 上午12:21