schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.

项目编号: 101092711

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • For play-free interlocking of light guards
  • Suitable for retrofitting

Ordering data

Product type description

操动件 AZ 15/16-B1-1747 KPL.

Article number (order number)

101092711

EAN (European Article Number)

4030661104003

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

Material of the actuator

不锈钢(V2A)

Gross weight

18 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

直式

硬性

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

交货中不包括安装螺钉

Note

Note (General)

铰链门上的最小操动半径 160 mm

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面5 mm处的平面内。


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/26 上午7:50