schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.

项目编号: 101096091

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator
  • Suitable for retrofitting
  • For play-free interlocking of light guards

Ordering data

Product type description

操动件 AZ 15/16-B2-1747 KPL.

Article number (order number)

101096091

EAN (European Article Number)

4030661104133

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

Material of the actuator

不锈钢(V2A)

Gross weight

26 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

45 mm

Actuator

直式

可调

Latching force

30 N

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

交货中不包括安装螺钉

Note

Note (General)

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面11 mm处的平面内。

使用六角钥匙扳手AF 2.5 mm (a)可调整操动半径至最小45 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/10 下午2:26