ACC-CQL-4MM
Artikelnummer:
103040978
ACC-CQL-4MM
Artikelnummer:
103040978
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Quick release
- Forbindelse mellem wirerulle og flugtudløserlås
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC-CQL-4MM |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103040978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Globale egenskaber
Materiale |
Rustfrit stål |
Bruttovægt |
12 g |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
40 mm |
Bredde |
20 mm |
Højde |
4 mm |
Diameter |
4 mm |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.05.2025 15.14