ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:
103006545
ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:
103006545
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- 8 ,
- Anvendelig til potentialfrie kontakter
- Kan anvendes til halvlederudgange
- 8 ,
- 8 Halvlederudgange 24 VDC / 0,7 A
- 2 enkelt-slave AS-i-adresser kræves
- Beskyttelses klasse IP20
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
ASIO-8I-8O-S |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103006545 |
EAN (European Article Number) |
4030661441788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
184 g |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
EF overensstemmelseserklæring
UL-certifikat
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.05.2025 10.02