
AV 20
- Kunstof hus
- Sikring mod fejllukning
- til 1-fløjdøre
- tilladt til anvendelse i personelevatorer
- Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle
Produkttypebetegnelse: AV 20(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Højre hånds udgave |
R | Højre hånds udgave |
(2) | |
uden | Koblingspal |
H | Arm H65 |
H92 | Arm H92 |
H105 | Arm H105 |
B | Lejeblok B |
B2 | Lejeblok B2 |
(3) | |
X11,5 | X-mål på låsebolten = 11,5 mm |
X20 | X-mål på låsebolten = 20 mm |
X30 | X-mål på låsebolten = 30 mm |
X40 | X-mål på låsebolten = 40 mm |
X45 | X-mål på låsebolten = 45 mm |
Bemærk: | |
U = skråtstilling, nederst GB215 = ekstra, fastgørelseshuller på forsiden M8. Afvigende versioner heraf er specialudførelser. Tilgængelighed på anfordring. |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.