AZ/AZM201-B30-RTP1-2719-1
Artikelnummer:
103032202
AZ/AZM201-B30-RTP1-2719-1
Artikelnummer:
103032202
Product type description: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Door hinge on left-hand side |
R | Door hinge on right-hand side |
(2) | |
A | for mounting outside |
I | for mounting inside |
(3) | |
G1 | with door handle |
G2 | with rotating knob |
(4) | |
P1 | with emergency exit |
P20 | with emergency exit metal (Only for mounting outside) |
P25 | with emergency exit inset handle (Only for mounting outside) |
P30/P31 | with locking rod (Only for mounting outside) |
(5) | |
without | without lockout tag |
SZ | with lockout tag (Only for mounting outside) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- til højrehængslede døre
- med dørgreb og nødfrakoblingsgreb
- Aktuator for hængslede afskærmninger
- Let og intuitivt brug
- Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ/AZM201-B30-RTP1-2719-1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103032202 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Godkendelser - Forskrifter
Bemærk |
Certificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 201 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Materiale til aktuatoren |
zink sprøjtestøbt |
Materiale til operatorerne |
Aluminium, kunststofbeklædt |
Materiale til monteringsskruer |
Metal, plastbeklædt |
Bruttovægt |
1.037 g |
Generelle data - egenskaber
Nødudgang |
Ja |
Mekaniske data
Greb |
Dørgreb |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Døranslag |
Højre |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
2.000 N |
Låsestyrke, maksimum |
2.600 N |
Aktuator monteret |
Udenfor |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
94 mm |
Aktuatorens bredde |
115 mm |
Højde af aktuator |
115 mm |
Length of the emergency exit |
68 mm |
Bredde på nødåbning |
115 mm |
Højde på nødåbning |
115 mm |
Inkluderet
Inkluderet |
Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.09.2025 19.07