schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-RTP1-2719-1

Varenummer: 103032202

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
Product type description:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDoor hinge on left-hand side
RDoor hinge on right-hand side

(2)
Afor mounting outside
Ifor mounting inside

(3)
G1with door handle
G2with rotating knob

(4)
P1with emergency exit
P20with emergency exit metal (Only for mounting outside)
P25with emergency exit inset handle (Only for mounting outside)
P30/P31with locking rod (Only for mounting outside)

(5)
withoutwithout lockout tag
SZwith lockout tag (Only for mounting outside)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • for høyrehengslede dører
  • med håndtak og Nødutgangshåndtak
  • Aktivator for hengslede vern
  • Enkel og intuitiv betjening
  • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZ/AZM201-B30-RTP1-2719-1

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103032202

EAN (European Article Number)

4030661679624

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Tillatelser - Standard

Note

Sertifisering i kombinasjon med AZ/AZM201

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Materiale for aktivator

formstøpt sink

Materiale for operatorene

Aluminium, plastbelegg

Materiale i nødutgang

Materiale, plast-belagt

Bruttovekt

1.037 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Nødutgang

Ja

Mekaniske data

Grep

håndtak

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Dørhengsel

Høyre

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

2.000 N

Klemmekraft, maksimum

2.600 N

Actuator mounted

Utenfor

Mekaniske data - mål

Lengde på aktivator

94 mm

Bredde på aktivator

115 mm

Høyde for aktivator

115 mm

Length of the emergency exit

68 mm

Bredde på nødutgangen

115 mm

Høyden på nødutgangen

115 mm

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.10.2025, 16:59