BDF200-NHK-20-LTGN-LTYE-LTBU
BDF200-NHK-20-LTGN-LTYE-LTBU
- Slankt, slagfast kunststofhus
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- Kunstof hus
- smalt, slagfast hus
- stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
- Funktionerne NØDSTOP, til/fra og reset er tilgængelige
- Valgbar placering af knappen på betjeningspanel
- Mærkning af felter med separat plastafskærmning
- Frit armerbare tastehætter for optimal tilpasning til anlægget
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BDF200-NHK-20-LTGN-LTYE-LTBU |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101212397 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: se typenøgle |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
Klimastress |
IEC 60068-2-30 |
|
Version |
Montagehus |
|
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
|
Tildelte positioner, position 1 |
Mek. NØDSTOP trykknap med beskyttelseskant |
|
Tildelte positioner, position 2 |
|
|
Tildelte positioner, position 3 |
|
|
Tildelte positioner, position 4 |
Lystrykknap, blå |
|
Bruttovægt |
280 g |
Generelle data - egenskaber
Nødstopsknap |
Ja |
Beskyttelseskrave i husets dæksel |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Aftagelige terminaler |
Ja |
Antal, ledningsårer |
16 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
Position for kabelgennemføring |
under |
Mekanisk levetid, nødstopsknap |
100.000 koblinger |
Mekanisk levetid, kommandoenheder |
1.000.000 koblinger |
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch |
30.000 koblinger |
Aktuator-takt |
3 mm |
Aktuator kraft, maksimum |
8 N |
Bemærk (aktuator kraft) |
each contact |
Kraft, typisk |
1 N |
Fastgørelse |
indvendige fastgørelseshuller |
Version af monteringsskruer |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
Kabelforskruning M20 |
Klemområde for kabelforskruning, minimum |
6 mm |
Klemområde for kabelforskruning, maksimum |
13 mm |
Kvadrat |
0,5 mm2 |
Forbindelse (mekanisk) |
aftagelige skrue terminaler |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
40 mm |
Højde |
69 mm |
Dybde |
249 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 100 Hz, med 20 g |
Modstand over for slag |
100 g / 6 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
2,5 kV |
Overspændingskategori |
III |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Brugskategori AC-15 |
24 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Lavspændingskompatibilitet |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Koblingsprincip |
Klide kontakt krydspunktsystem |
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Ag-Ni 10, guld flashet |
Tilstandsvisning
Farve på indikator lampe |
without (Blanking plug, black) |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Suitable for 40 mm profiles |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.09.2025 18.04