BN 32-R-1279 0,5M
BN 32-R-1279 0,5M
Downloads
- Kabel udgang venstre og 2 Afskærmningsplader
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BN 32-R-1279 0,5M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101099027 |
EAN (European Article Number) |
4030661025445 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Globale egenskaber
Aktivt princip |
magnetisk |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Aktivt område |
Plastik |
Bruttovægt |
104 g |
Bemærk |
Integrated shielding plate (top and bottom) |
Generelle data - egenskaber
Rest |
Ja |
Kan anvendes til elevatorer |
Ja |
Kabelmuffe |
Ja |
Antal låsekontakter |
1 |
Mekaniske data
Aktivt område |
forside |
Aktuator |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000.000 koblinger |
Aktuatorretning |
Lengthwise |
Aktiveringshastighed, maksimum |
18 m/s |
Fastgørelse |
på bagsiden med 2 gevindbolte |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Bemærk (koblingsafstand Sn) |
Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Gentagelsespræcision |
0,3 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
0,5 m |
Kabelføring |
back, right |
Tilslutning, Stik |
Med kabel |
Antal ledningsårer |
2 |
Kvadrat |
0,75 mm2 |
Kvadrat |
18 AWG |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Kabeltype |
H03VV-F |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
24 mm |
Bredde på føler |
85 mm |
Højde på føler |
26 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +90 °C |
Vibrationsfasthed |
15 g, sinusformede svingninger |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
250 VAC |
|
Koblingsstrøm, maksimum |
3 A |
|
Koblings effekt, maksimum {VA} |
120 W |
|
Koblings effekt, maksimum {VA} |
120 VA |
|
Koblingsprincip |
|
|
Preltid, minimum |
0,3 ms |
|
Preltid, maksimum |
0,6 ms |
|
Afbryderfrekvens, maksimum |
300 Hz |
|
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
|
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
|
Minimum switching time close (NO) |
0,3 ms |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
EF overensstemmelseserklæring
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Karakteristisk kurve
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.08.2025 14.21