schmersal_s_icon.png

BN 85-5. 24-60VDC

Artikelnummer: 101110853

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Kabinet med aflange huller
  • aktivering forfra
  • berøringsfri virkende
  • 5 Reedkontakter
  • Langt lig
  • LED viser koblingsforhold
  • stik
  • Kunstof hus
  • Reedkontakt påklipses, montering på stedet

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BN 85-5. 24-60VDC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101110853

EAN (European Article Number)

4030661050041

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Globale egenskaber

Aktivt princip

magnetisk

Konstruktionsform på hus

rektangulær

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Bruttovægt

136 g

Generelle data - egenskaber

Rest

Ja

Kan anvendes til elevatorer

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal låsekontakter, maksimum

5

Antal af låsekontakter, minimum

1

Mekaniske data

Aktuatorniveau

forside

Aktuator

Magnet

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000.000 koblinger

Fastgørelse

Kabinet med aflange huller

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

1 mm … 14 mm

Bemærk (koblingsafstand Sn)

Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetisk påvirkning. Placeres flere magnetiske aktuatorer, skal der tages hensyn til en mulig gensidig påvirkning.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Stiktilslutning, 10-polet

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

140 mm

Bredde på føler

65 mm

Højde på føler

20 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP30 iht. IEC/EN 60529

Ambient temperature

-10 ... +75 °C

Modstand over for slag

60 g, sinusformede svingninger

Elektrisk data

Koblingsspænding, minimum

12 VDC

Koblingsspænding, minimum

60 VDC

Koblingsstrøm, maksimum

1 A

Koblings effekt, maksimum {VA}

30 W

Koblingselement

Bistabil kontakt

Koblingsprincip

Reedkontakter, berøringsfri virkende

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

BP 7

Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)

BP 7

Bemærk

Bemærk (generelt)

Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.08.2025 23.45