BN 85-R-1824-1 5,0M
BN 85-R-1824-1 5,0M
Downloads
- Montering på C-profilskinner og isoleret ledning uden skruer
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Koblingsafstand op til 40 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Kunstof hus
- Reedkontakt påklipses, montering på stedet
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BN 85-R-1824-1 5,0M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101095158 |
EAN (European Article Number) |
4030661023496 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Globale egenskaber
Aktivt princip |
magnetisk |
Version |
Plug-in reed contact insert and base |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
130 g |
Generelle data - egenskaber
Rest |
Ja |
Kan anvendes til elevatorer |
Ja |
Antal låsekontakter |
1 |
Mekaniske data
Aktivt område |
forside |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000.000 koblinger |
Aktuatorretning |
Lengthwise |
Aktiveringshastighed, maksimum |
18 m/s |
Fastgørelse |
terminal block 7.5 mm |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Bemærk (koblingsafstand Sn) |
Koblingsafstand op til 40 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetisk påvirkning. Placeres flere magnetiske aktuatorer, skal der tages hensyn til en mulig gensidig påvirkning. |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
5 m |
Tilslutning, Stik |
Med kabel |
Antal ledningsårer |
2 |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Kvadrat |
23 AWG |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Kabeltype |
LiYY |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
16,5 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
35 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
Modstand over for slag |
60 g, sinusformede svingninger |
Vibrationsfasthed |
60 g, sinusformede svingninger |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
60 VAC |
|
Koblingsspænding, minimum |
60 VDC |
|
Koblingsstrøm, maksimum |
1 A |
|
Koblings effekt, maksimum {VA} |
30 W |
|
Koblings effekt, maksimum {VA} |
30 VA |
|
Bemærk (koblingselement) |
Plug-in reed contact insert |
|
Koblingsprincip |
Reedkontakter, berøringsfri virkende
|
|
Preltid, maksimum |
0,2 ms |
|
Maximum switching time close (NO) |
2 ms |
|
Maximum switching time open (NC) |
0,07 ms |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
EF overensstemmelseserklæring
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kbn85f04
| 227,6 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi
| 28,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 198,5 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Karakteristisk kurve
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.09.2025 06.30