schmersal_s_icon.png

BN 85-R-1824-1 5,0M

Varenummer: 101095158

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Montering på C DIN skinne og mantlet kabel uten skruer
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • 1 Reedkontakter
  • Lang levetid
  • Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Plast bryterhus
  • Reed-kontakt til påklipsing, montering på stedet

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BN 85-R-1824-1 5,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101095158

EAN (European Article Number)

4030661023496

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-43-02

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-05

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-05

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002544

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002544

Gobale egenskaper

Aktivt prinsipp

Magnetisk drev

Versjon

Plug-in reed contact insert and base

Huskonstruksjonsform

Blokk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Bruttovekt

130 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Fast posisjon

Ja

Egnet for heiser

Ja

Antall kontakter som skal smekkes fast

1

Mekaniske data

Aktivt område

frontside

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000.000 bevegelser

Actuation direction

Lengthwise

Aktueringshastighet, maksikum

18 m/s

Montering

terminal block 7.5 mm

Mechanical data - Switching distances

Bryterdistanse

2 mm … 40 mm

BP 6S = 2 … 12 mm

BP 8S = 2 … 10 mm

BP 10S = 5 … 20 mm

2 x BP 10S = 6 … 27 mm

BP 15S = 5 … 22 mm

2 x BP 15S = 7 … 28 mm

BP 34S = 10 … 40 mm

BP 20S = 3 ... 28 mm

BP 31S = 4 ... 30 mm

BP 11S = 4 ... 23 mm

BP 12S = 5 ... 27 mm

Note (Switching distance Sn)

Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom ferrmagnetisk påvirkning. Ved plassering av flere magnetaktuatorer må man ta hensyn til den gjensidige påvirkningen.

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

5 m

Konnektor stikk

ferdigkoplet kabel

Number of cable wires

2

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Ledertverrsnitt

23 AWG

Materiale for kabelmantel

PVC

Kabeltype

LiYY

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

16,5 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

35 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP40

Arbeidstempratur

+0 ... +75 °C

sjokkresitanse

60 g, på sinusbølge-oscillasjon

motstandsdyktig mot vibrasjon

60 g, på sinusbølge-oscillasjon

Elektriske data

Brytespenning, maksimum

60 VAC

Brytespenning, maksimum

60 VDC

Brytestrøm, maksimum

1 A

Bryteeffekt, maksimum

30 W

Bryteeffekt, maksimum

30 VA

Note (Switching element)

Plug-in reed contact insert

Bryteprinsipp

Reedkontakter, ikke-kontakt prinsipp

Latching

Prelltid, maksimum

0,2 ms

Maximum switching time close (NO)

2 ms

Maximum switching time open (NC)

0,07 ms

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

BP 12 S

BP 6 S

BP 8 S

2 x BP 15 S

Recommendation (actuator, lift switchgear)

BP 10

BP 6

2 x BP 15

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Note

Note (General)

Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.09.2025, 01:45