schmersal_s_icon.png

EX-TS 335-12Z-3G/D

Artikelnummer: 151185215

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
HRullearm H
10HStangarm 10H
7HRullearm 7H
7H-2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion
1KRullearm udadvent 1K
3KVinkel rulle på arm 3K

(3)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)
01/011 sluttekontakt (NO) venstre / 1 brydekontakt (NC) højre
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)
033 brydekontakter (NC)

(4)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(5)
1297Kapsling med tværgående huller

(6)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(7)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

EX-TS 335-12Z-3G/D

Artikenummer (Bestillingsnummer)

151185215

EAN (European Article Number)

4030661324463

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Eksplosionsbeskyttelseszoner

2

22

Eksplosionsbeskyttet kategori

3G

3D

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Producenterklæring

ATEX Zone 2 og 22

Globale egenskaber

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Aktuatortype iht. DIN EN 50041

B

Materiale til kapsling

Aluminium

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

240 g

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktuator

Aktuator

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 koblinger

Slagkraft, maksimum

4 J

Aktuator kraft, minimum

17 N

Aktiveringshastighed, maksimum

0,5 m/s

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Klemområde for kabelforskruning, minimum

7 mm

Klemområde for kabelforskruning, maksimum

12 mm

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

13 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

38 mm

Bredde på føler

40,5 mm

Højde på føler

103,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

4 A

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 17.08.2025 17.47