G50-050Z33Y-2788
Artikelnummer:
103001125
G50-050Z33Y-2788
Artikelnummer:
103001125
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Metalhus med slagfast plasthætte
- forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
- enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
G50-050Z33Y-2788 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103001125 |
EAN (European Article Number) |
4030661422206 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
Materiale til dækslet |
Plastik, Thermoplastik |
Bruttovægt |
1.500 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
3 |
Antal brydere, venstre |
3 |
Antal blænder |
3 |
Antal blænder, venstre |
3 |
Antal kamme |
4 |
Justerbare kamme foran |
Yes |
Mekaniske data
Fastgørelse |
floor mounting |
Udvekslingsforhold |
1:50 |
Type af akselmontering |
Full shaft |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
2 x M20 x 1,5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
244 mm |
Bredde |
120 mm |
Højde |
114 mm |
Length of shaft |
44 mm |
Diameter på aksel |
12 mm |
Tolerance på akseldiameteren |
h8 |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Koblingselement venstre |
Z 6881-11-1 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensional tegning (diverse)
Montageeksempel
EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Gearafbryder |
Relevante direktiver: | Gyldig til 19. april 2016 | Gyldig fra 20. april 2016 | |
Maskindirektivet 1) | 2006/42/EG | 2006/42/EG | |
Lavspændingsdirektiv 2) | 2006/95/EG | 2014/35/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
Anbringelse af CE-mærkningen: | 1) Til sikkerhedskomponenter, der er mærket med "safety component" på typeskiltet 2) til gearkontakter uden sikkerhedsfunktion |
Anvendte standarder: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 10. Februar 2016 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.09.2025 03.33