schmersal_s_icon.png

IFL 10-180L-11P-1665-1/1868 5,0M

Artikelnummer: 101154382

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Afbryderdistance 5 mm
8Afbryderdistance 8 mm
10Afbryderdistance 10 mm

(2)
18cylinder, med gevind M18, metal
180cylinder, med gevind M18, plast

(3)
udenStandard konstruktionsform
Mminiaturekrop
LLangt design

(4)
01Brydekontakt (NC)
10Sluttekontakt (NO)
10/01Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum
11Sluttekontakt / brydekontakt antivalent

(5)
udenKabel
STStik
TLeder med strækaflastning
Avekselstrøm/jævnstrøm AC/DC
DDC 2-ledning

(6)
udenStandard stikversion
2alternativ stikversion

(7)
NN type
PP type

(8)
2033Hus af rustfrit stål
2130Højst +130°C, uden LED-tilstandsvisning
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Byggeform M 18 x 1

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 10-180L-11P-1665-1/1868 5,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101154382

EAN (European Article Number)

4030661172118

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Plastik

Aktivt område

Plastik

Materiale til møtrikkerne

Plastik

Materiale til spændeskiven

Perbunan

Bruttovægt

198 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Kabelmuffe

Nej

Antal, ledningsårer

3

Mekaniske data

Drejemoment til møtrikker, maksimum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

10 mm

Afbryderdistance

10 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

5 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

3

Kvadrat

0,25 mm2

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

Diameter på føler

18 mm

ISO-gevind på føler

M18x1

Nøglebredde

24 SW

Længde på føler

79 mm

Diameter på spændebøjle

M18x1

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP68

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Operating voltage

10 ... 60 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Forsyningsstrøm

400 mA

Koblingselement

Sluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Kortslutningsbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

3.500 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

1 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,3 A

Version

P type

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 05.10.2025 22.11