IFL 10-30L-11TP-1868/1665-1 5,0M
IFL 10-30L-11TP-1868/1665-1 5,0M
Downloads
- Byggeform M30
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
IFL 10-30L-11TP-1868/1665-1 5,0M |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101150831 |
| EAN (European Article Number) |
4030661159249 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Godkendelser - Forskrifter
|
CCC |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
| Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
| Materiale til kapsling |
Messing |
| Materiale af husovertræk |
nikkelbelagt |
| Aktivt område |
Plastik |
| Materiale til møtrikkerne |
Messing |
| Bruttovægt |
300 g |
Generelle data - egenskaber
| Integreret display, status |
Ja |
| Kabelmuffe |
Ja |
Mekaniske data
| Drejemoment til møtrikker, maksimum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Afbryderdistance |
10 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
15 m |
| Tilslutning, Stik |
Kabel |
| Antal ledningsårer |
4 |
| Kvadrat |
0,25 mm2 |
| Materiale til kabeldækket |
TPE-S |
Mekaniske data - afmåling
| ISO-gevind på føler |
M30 |
| Nøglebredde |
36 SW |
| Længde på føler |
100 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP68 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
| Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
| Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
| Operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
| Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Forsyningsstrøm |
200 mA |
| Koblingselement |
Sluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent) |
| Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring Kortslutningsbeskyttelse |
| Afbryderfrekvens, cirka |
200 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
| Spændingsfald Ud, maksimum |
1,2 V |
| Strøm ved spændingsfald Ud |
0,3 A |
| Version |
P type |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.10.2025 16.03