schmersal_s_icon.png

IFL 15-30L-10TP-2130 7,0M

Artikelnummer: 101139924

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Byggeform M30

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 15-30L-10TP-2130 7,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101139924

EAN (European Article Number)

4030661116990

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Messing

Materiale af husovertræk

nikkelbelagt

Aktivt område

Plastik

Materiale til terminalfastgørelsen

thermoplastik

Bruttovægt

378 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Nej

Mekaniske data

Drejemoment til møtrikker, maksimum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

7 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

3

Kvadrat

0,34 mm2

Materiale til kabeldækket

Thermoflex 155

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M30

Nøglebredde

36 SW

Længde på føler

98 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +130 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

1,8 mA

Forsyningsstrøm

200 mA

Koblingselement

Normalt åben kontakt (NO)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Afbryderfrekvens, cirka

60 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

1,2 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,2 A

Version

P type

Inkluderet

Hinweis (leveringsomfang, antal og type)

Klemme H 30 er inkluderet i leverancen

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.08.2025 15.50